Han 1A OM 5+PE -lever f/ - PVC 3m
Artículo Nº: 33 40 050 0201 030
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 1A OM 5+PE -lever f/ - PVC 3m
Artículo Nº: 33 40 050 0201 030
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Sistema de cableado |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado en un lado |
Conector 1 | Han® 1A Hembra |
Premoldeado | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Descripción del cable | Resistente al aceite |
Longitud de cable | 3 m |
---|---|
Número de núcleos | 6 |
Estructura de núcleo | 6x 1,5 mm² |
Número de contactos | 5 |
Contacto PE | Yes |
Tipo de bloqueo | Bloqueo sencillo |
Detalles | No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica. |
El montaje y la instalación debe realizarlos un electricista calificado. | |
IP66 / IP67 en posición de cable acoplado a cable |
Anterior
Siguiente