Han 1A OM 3+PE +lever f/- PUR 1m
Artículo Nº: 33 40 010 0204 010
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 1A OM 3+PE +lever f/- PUR 1m
Artículo Nº: 33 40 010 0204 010
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Sistema de cableado |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado en un lado |
Conector 1 | Han® 1A Hembra |
Premoldeado | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Descripción del cable | Resistente al aceite |
Longitud de cable | 1 m |
---|---|
Número de núcleos | 4 |
Estructura de núcleo | 4G 1.5 mm² |
Número de contactos | 3 |
Contacto PE | Yes |
Tipo de bloqueo | Bloqueo sencillo |
Detalles | No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica. |
El montaje y la instalación debe realizarlos un electricista calificado. | |
IP66 / IP67 en posición de cable acoplado a cable |
Anterior
Siguiente