2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0.2m
Artículo Nº: 20 82 600 2002
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0.2m
Artículo Nº: 20 82 600 2002
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Sistema de cableado |
---|---|
Serie | preLink® |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Preensamblado por ambos lados |
Conector 1 | preLink® |
Conector 2 | preLink® |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Longitud de cable | 0,2 m |
---|---|
Número de núcleos | 8 |
Estructura de núcleo | 4x 2x AWG 27/7 |
Características de transmisión | Cat. 6 Clase E de hasta 250 MHz |
---|---|
Velocidad de transmisión de datos | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
Temperatura de limitación | -35 ... +70 °C no desplazado |
-5 ... +50 °C movido |
Material (cable) | PUR (poliuretano) |
---|---|
Color (cable) | Amarillo |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 18,2 g |
País de origen | Letonia |
Número europeo de arancel aduanero | 85444290 |
GTIN | 5713140258389 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Siguiente