Ha-VIS eCon 2160B-A
Artículo Nº: 24 02 016 0010
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Ha-VIS eCon 2160B-A
Artículo Nº: 24 02 016 0010
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Serie | Ha-VIS eCon 2000 |
---|---|
Elemento | Switches Ethernet industriales |
Especificaciones | No administrado |
Tipo de Ethernet | Fast Ethernet |
Número total de puertos | 16 |
---|---|
Fijación | Carril DIN de 35 mm según EN 60715 |
Tecnología de conmutación | Store and Forward |
Tamaño de bastidor | 2 kB |
Tamaño de mesa MAC | 8k Entradas |
Tamaño de reserva del paquete | 2 Megabit |
Exento de bloqueo | Sí |
Calidad del servicio | Sí |
Ethernet con eficiencia energética | Sí |
Control de flujo | OFF |
Contacto de señales | No |
Función PoE | No |
Contenidos del paquete | Contacto de tornillo enchufable para suministro de potencia |
Instrucciones de montaje |
Anterior
Siguiente