Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 10m
Artículo Nº: 21 34 282 9641 100
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 10m
Artículo Nº: 21 34 282 9641 100
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Tipo de cable | 5+PE 1,5mm² PUR black Mostrar detalles |
---|---|
Conector 1 | Size 15 6pole male straight overmolded Mostrar detalles |
Conector 2 | Size 15 6pole female straight overmolded Mostrar detalles |
Categoría | Sistema de cableado |
---|---|
Serie | Conectores circulares Tamaño 15 |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Preensamblado por ambos lados |
Conector 1 | Tamaño 15 |
Macho Recto | |
Conector 2 | Tamaño 15 |
Hembra Recto | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Longitud de cable | 10 m |
---|---|
Número de núcleos | 6 |
Estructura de núcleo | 6x 1,5 mm² |
Anterior
Siguiente