M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-F-STR-SHLD
Artículo Nº: 21 03 861 2825
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-F-STR-SHLD
Artículo Nº: 21 03 861 2825
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | Conectores circulares M12 |
Identificación | Power |
Elemento | Conector de cable |
Pasacables | |
Especificaciones | para montaje trasero |
Método de terminación | Terminación ponchable |
---|---|
Tipo | Hembra |
Blindaje | Blindado |
Número de contactos | 8 |
Contactos de datos | 4 |
Numero de contactos de potencia | 4 |
Codificación | Codificación Y |
Tipo de bloqueo | Bloqueo por tornillo |
PushPull | |
Detalles | Por favor, pida los contactos ponchables por separado. |
Detalles | Solo para aplicaciones Fast Ethernet |
Anterior
Siguiente