M12 transf. 10GBASE-T x ANG w/ PoE+
Artículo Nº: 21 03 381 4825
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M12 transf. 10GBASE-T x ANG w/ PoE+
Artículo Nº: 21 03 381 4825
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | Conectores circulares M12 |
Identificación | Magnetics |
Elemento | Adaptador para placas de circuitos impresos |
Especificaciones | con transformador integrado |
En ángulo | |
Alimentación a través de Ethernet (PoE+) |
Método de terminación | Terminación de soldadura por reflujo (SMT) |
---|---|
Tipo | Hembra |
Blindaje | Blindado |
Número de contactos | 8 |
Codificación | Codificación X |
Detalles | Pida las bases por separado |
Contenidos del paquete | 30 piezas en una bandeja |
Anterior
Siguiente