Gerätebuchse M12-D-kod.IP20 Kod.oben
Artículo Nº: 21 03 381 4411
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Gerätebuchse M12-D-kod.IP20 Kod.oben
Artículo Nº: 21 03 381 4411
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | Conectores circulares M12 |
Elemento | Adaptador para placas de circuitos impresos |
Especificaciones | En ángulo |
para montaje trasero |
Método de terminación | Terminación de soldadura por reflujo (THR) |
---|---|
Tipo | Hembra |
Blindaje | Blindado |
Número de contactos | 4 |
Codificación | Codificación D |
Tipo de bloqueo | Bloqueo por tornillo |
Detalles | Codificación arriba izquierda = dirección de entrada de cable en el conector en ángulo: hacia abajo |
Anterior
Siguiente