M12 CAT6a Bu gerade HWM
Artículo Nº: 21 03 381 2810
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M12 CAT6a Bu gerade HWM
Artículo Nº: 21 03 381 2810
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | Conectores circulares M12 |
Elemento | Adaptador para placas de circuitos impresos |
Especificaciones | Recto |
con base | |
para montaje trasero |
Método de terminación | Terminación de soldadura por reflujo (THR) |
---|---|
Tipo | Hembra |
Blindaje | Blindado |
Número de contactos | 8 |
Codificación | Codificación X |
Tipo de bloqueo | Bloqueo por tornillo |
Contenidos del paquete | 60 piezas en una bandeja |
Anterior
Siguiente