M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
Artículo Nº: 21 03 339 2221
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
Artículo Nº: 21 03 339 2221
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | HARTING T1 Industrial |
Conectores circulares M12 | |
Elemento | Conector de placa de circuitos impresos |
Especificaciones | Recto |
con base | |
para montaje frontal |
Método de terminación | Terminación de soldadura por reflujo (THR) |
---|---|
Tipo | Hembra |
Blindaje | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° |
Número de contactos | 2 |
contactos adicionales | + blindaje |
Longitud de terminación | 8 mm |
Contenidos del paquete | 1x conector de placa de circuitos impresos 21 03 339 2201 |
1x base 21 03 339 2001 |
Anterior
Siguiente