T1 Ind.jack,T1-M12 stra.,12,5mm
Artículo Nº: 21 03 339 2202
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
T1 Ind.jack,T1-M12 stra.,12,5mm
Artículo Nº: 21 03 339 2202
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | HARTING T1 Industrial |
Conectores circulares M12 | |
Elemento | Conector de placa de circuitos impresos |
Especificaciones | Recto |
Método de terminación | Terminación de soldadura por reflujo (THR) |
---|---|
Tipo | Hembra |
Blindaje | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° |
Número de contactos | 2 |
contactos adicionales | + blindaje |
Longitud de terminación | 12,5 mm |
Contenidos del paquete | Bandeja |
Anterior
Siguiente