preLink RJ45 Keystoneset AWG22/23
Artículo Nº: 20 82 501 0001
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
preLink RJ45 Keystoneset AWG22/23
Artículo Nº: 20 82 501 0001
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | preLink® |
Elemento | Módulo hembra |
Especificaciones | Con bloque de terminación |
Método de terminación | Terminación por desplazamiento del aislante preLink® IDC |
---|---|
Tamaño | Versión Keystone |
Sección de conductor | 0,22 ... 0,32 mm² |
---|---|
Sección de conductor | AWG 24 ... AWG 22 |
Características de transmisión | Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz |
Velocidad de transmisión de datos | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Temperatura de limitación | -40 ... +85 °C |
Grado de protección según IEC 60529 | IP20 |
Resistencia a las vibraciones | 5,72 m/s² según IEC 61373 Categoría 1 Clase B |
Resistencia a los golpes | 5 g / 30 ms, 5 impactos / eje y dirección según IEC 61373 Categoría 1 Clase B |
RoHS | conforme |
---|---|
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Especificaciones | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Certificaciones | DNV GL |
PROFINET | Yes |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 30 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140135758 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.205,00 |
Anterior
Siguiente