HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met.
Artículo Nº: 20 82 104 0001
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met.
Artículo Nº: 20 82 104 0001
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | preLink® |
Han® PushPull (V14) | |
Elemento | Conector |
Especificaciones | Conforme con AIDA |
Método de terminación | Terminación por desplazamiento del aislante preLink® IDC |
---|---|
Tipo | Macho |
Blindaje | Blindado |
Número de contactos | 8 |
Codificación | RJ45 |
Detalles | Al instalar un sistema PROFINET, observe la guía de instalación PROFINET. |
Características de transmisión | Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz |
---|---|
Velocidad de transmisión de datos | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Temperatura de limitación | -40 ... +85 °C |
Ciclos de conexión | ≥ 750 |
Grado de protección según IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Diámetro de cable | 5 ... 9,5 mm |
Resistencia a las vibraciones | 5,72 m/s² según IEC 61373 Categoría 1 Clase B |
Resistencia a los golpes | 5 g / 30 ms, 5 impactos / eje y dirección según IEC 61373 Categoría 1 Clase B |
Material (carcasa/base) | Cinc fundido a presión |
---|---|
Superficie (carcasa/base) | Niquelado |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel |
Especificaciones | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Certificaciones | DNV GL |
PROFINET | Yes |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 68 g |
País de origen | Letonia |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140135666 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Anterior
Siguiente