Han Protect 3A HBM 4/4 fused
Artículo Nº: 10 81 007 0304
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han Protect 3A HBM 4/4 fused
Artículo Nº: 10 81 007 0304
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Juegos de conectores |
---|---|
Serie de carcasas/bases | Han® Protect |
Tipo de carcasa/base | Base pasamuros |
Longitud de cable | 0,76 m |
---|---|
Tipo | Hembra |
Tamaño | 3 A |
Número de contactos | 4 |
contactos adicionales | 4 contactos protegidos con fusible |
Contacto PE | Yes |
Tipo de bloqueo | Bloqueo sencillo |
Campo de aplicación | Fusión de señales de E/S |
Anterior
Siguiente