DSUB PLAST-HOOD 09P KNS-UNC TOPCE
Artículo Nº: 09 67 009 0424
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
DSUB PLAST-HOOD 09P KNS-UNC TOPCE
Artículo Nº: 09 67 009 0424
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | carcasas/bases |
---|---|
Serie de carcasas/bases | D-Sub |
Tipo de carcasa/base | Base |
Descripción de carcasa/base | Tapa con cerradura |
Tamaño | D-Sub 1 |
---|---|
Versión | Entrada superior |
Number of cable entries | 1 |
Entrada de cable | 1x |
Fijación de cable | Conector glándula |
Descarga de tracción Opcional | |
Tipo de bloqueo | Tornillo estriado Rosca 4-40 UNC |
2 partes | No |
Separable | Sí |
Par de apriete | 0,4 Nm Tornillo de bloqueo |
---|---|
0,4 Nm Tornillo de abrazadera para cable | |
Temperatura ambiente | -55 ... +110 °C |
Diámetro de cable | 8 mm |
Material (carcasa/base) | Termoplástico |
---|---|
Color (carcasa/base) | Negro |
Longitud | 31,5 mm |
Anchura | 34 mm |
Altura | 15 mm |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Níquel |
Tamaño del embalaje | 10 |
---|---|
Peso neto | 13,52 g |
País de origen | Suecia |
Número europeo de arancel aduanero | 85389099 |
GTIN | 5713140089037 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27.440.213,00 |
Anterior
Siguiente