D-Sub, MA AWG 22-26 crimp cont
Artículo Nº: 09 67 000 5576
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
D-Sub, MA AWG 22-26 crimp cont
Artículo Nº: 09 67 000 5576
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Contactos |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identificación | Estándar |
Tipo de contacto | Contacto ponchable |
Tipo | Macho |
---|---|
Proceso de fabricación | Contactos torneados |
Sección de conductor | 0,13 ... 0,33 mm² |
---|---|
Sección de conductor | AWG 26 ... AWG 22 |
Resistencia de contacto | ≤ 10 mΩ |
Longitud de pelado | 4,5 mm |
Nivel de desempeño | 1 |
según CECC 75301-802 |
Material (contactos) | Aleación de cobre |
---|---|
Superficie (contactos) | Metal noble sobre Ni |
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Plomo |
Número ECHA SCIP | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel |
Tamaño del embalaje | 100 |
---|---|
Peso neto | 0,13 g |
País de origen | Suiza |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140086609 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Anterior
Siguiente