DSUB SVFE SSDP ANG73-284 15PAU2GCSLK4-40

Artículo Nº: 09 66 253 6613


Conector

DSUB SVFE SSDP ANG73-284 15PAU2GCSLK4-40

Artículo Nº: 09 66 253 6613

para ver precios y disponibilidad.

0
0

Resumen de características

Conector Terminación de soldadura por ondas Corriente nominal: ‌6.5 A Hembra Tamaño: D-Sub 2 Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado Negro Contactos: 15 Con contacto de puesta a tierra Aleación de cobre Metal noble sobre Ni

Detalles del producto


Categoría Conectores
Serie D-Sub
Identificación Estándar
Elemento Conector
Descripción del contacto Estampado
En ángulo
Método de terminación Terminación de soldadura por ondas
Tipo Hembra
Tamaño D-Sub 2
Tipo de conexión De placa madre a tarjeta hija
Número de contactos 15
contactos adicionales Con contacto de puesta a tierra
Longitud de terminación 2,9 mm
Fijación de placas de circuitos impresos Con seguros de placa
Tipo de bloqueo Brida de fijación con bloqueo de tornillo montado 4-40 UNC
Distancia entre filas 2,84 mm
Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,74 mm
Corriente nominal ‌ 6,5 A
Distancia de separación ≥ 1 mm
Distancia de deslizamiento ≥ 1 mm
Resistencia de aislamiento >1010 Ω
Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
Par de apriete ≤0,4 Nm Tornillo de bloqueo
Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
Fuerza de inserción ≤ 50 N
Fuerza de extracción ≥ 4,5 N
≤ 33 N
Nivel de desempeño 2
según CECC 75301-802
Ciclos de conexión ≥ 250
Voltaje de prueba U<sub>r.m.s.</sub> 1 kV
Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grosor de placa de circuitos impresos ≥1,6 mm
Altura de instalación ‌ 7,3 mm
Hot plugging No
Material (inserto) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP)
Carcasa: acero chapado
Color (inserto) Negro
Material (contactos) Aleación de cobre
Superficie (contactos) Metal noble sobre Ni
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
RoHS conforme con exención
Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV conforme con exención
China RoHS 50
Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sustancias REACH SVHC Plomo
Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Sustancias de la Proposición California 65
Sustancias de la Proposición California 65 Trióxido de antimonio
Plomo
Níquel
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones DIN 41652
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Tamaño del embalaje 100
Peso neto 10,48 g
País de origen Rumanía
Número europeo de arancel aduanero 85366990
GTIN 5713140082601
ETIM EC001136
eCl@ss 27.440.214,00
Anterior
Siguiente