pdt Han3A AC LC duplex receptacle MM GOF
Artículo Nº: 09 57 568 0500 000
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
pdt Han3A AC LC duplex receptacle MM GOF
Artículo Nº: 09 57 568 0500 000
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | LC duplex Híbrido |
Elemento | Pasacables |
Tipo de contacto | Contacto LC |
Descripción del contacto | Multimodo |
Tipo de carcasa/base | Carcasa |
Tamaño | 3 A |
---|---|
Número de contactos | 2 |
Configuración de contacto | L1, PE, N |
contactos adicionales | + 3x 300 V AC |
Anterior
Siguiente