Han 3A M Receptacle DC set
Artículo Nº: 09 57 368 0501 000
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 3A M Receptacle DC set
Artículo Nº: 09 57 368 0501 000
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | RJ45 Híbrido |
Elemento | Pasacables |
Tamaño | 3 A |
---|---|
Blindaje | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° |
Número de contactos | 8 |
Configuración de contacto | V+, GND, V- |
contactos adicionales | + 3x 300 V DC |
Anterior
Siguiente