D SUB HD MA STR 15P PL3_4-40 SCREW LOCK

Artículo Nº: 09 56 161 7713


Conector

D SUB HD MA STR 15P PL3_4-40 SCREW LOCK

Artículo Nº: 09 56 161 7713

para ver precios y disponibilidad.

Resumen de características

Conector Terminación de soldadura por ondas Corriente nominal: ‌2 A Macho Tamaño: D-Sub 1 Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero, niquelado Negro Contactos: 15 Aleación de cobre Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación

Detalles del producto


Categoría Conectores
Serie D-Sub
Identificación High Density
Elemento Conector
Descripción del contacto Estampado
Recto
Método de terminación Terminación de soldadura por ondas
Tipo Macho
Tamaño D-Sub 1
Número de contactos 15
Fijación de placas de circuitos impresos Con seguros de placa
Tipo de bloqueo Brida de fijación con bloqueo de tornillo montado 4-40 UNC
Distancia entre filas 1,98 mm
Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,29 mm
Corriente nominal ‌ 2 A
Distancia de separación ≥ 1 mm
Distancia de deslizamiento ≥ 1 mm
Resistencia de aislamiento > 5 x 109 Ω
Resistencia de contacto < 20 mΩ
Par de apriete ≤0,4 Nm Tornillo de bloqueo
Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
Nivel de desempeño 3
Ciclos de conexión ≥ 50
Voltaje de prueba U<sub>r.m.s.</sub> 1 kV
Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grosor de placa de circuitos impresos ‌1,6 mm
Altura de instalación ‌ 6,1 mm
Hot plugging No
Material (inserto) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP)
Carcasa: acero, niquelado
Color (inserto) Negro
Material (contactos) Aleación de cobre
Superficie (contactos) Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
Sn sobre Ni Lado de terminación
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
RoHS conforme con exención
Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV conforme con exención
China RoHS 50
Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sustancias REACH SVHC Plomo
Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Sustancias de la Proposición California 65
Sustancias de la Proposición California 65 Trióxido de antimonio
Plomo
Níquel
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones DIN 41652
Tamaño del embalaje 100
Peso neto 8,5 g
País de origen China
Número europeo de arancel aduanero 85366990
GTIN 5713140071346
ETIM EC001136
eCl@ss 27.440.214,00
Anterior
Siguiente