RJ Ind IP44 wall outlet 2x RJ45 keystone
Artículo Nº: 09 45 851 0015
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
RJ Ind IP44 wall outlet 2x RJ45 keystone
Artículo Nº: 09 45 851 0015
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie | HARTING RJ Industrial® |
Tipo de accesorio | Módulo de distribución |
Características de transmisión | Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz |
---|---|
Velocidad de transmisión de datos | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Temperatura de limitación | -40 ... +70 °C |
Grado de protección según IEC 60529 | IP44 |
Anterior
Siguiente