RJI cover for 09458510002

Artículo Nº: 09 45 851 0003


Juego de tapas de protección

RJI cover for 09458510002

Artículo Nº: 09 45 851 0003

para ver precios y disponibilidad.

Resumen de características

Juego de tapas de protección para número de parte 09 45 851 0002

Detalles del producto


Categoría Accesorios
Serie HARTING RJ Industrial®
Tipo de accesorio Juego de tapas de protección
Descripción del accesorio para número de parte 09 45 851 0002
Fijación Carril DIN de 35 mm según EN 60715
Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
Velocidad de transmisión de datos ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Temperatura de limitación -20 ... +70 °C
Grado de protección según IEC 60529 IP20
Material (carcasa/base) Poliamida (PA)
Color (carcasa/base) Gris
RoHS conforme
Estado ELV conforme
China RoHS e
Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
Sustancias REACH SVHC No incluido
PROFINET Yes
Tamaño del embalaje 1
Peso neto 8 g
País de origen China
Número europeo de arancel aduanero 85366990
GTIN 5713140236004
ETIM EC002943
eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
Anterior
Siguiente