Han3A RJ45 Cat6A Metal Outlet IP65/67
Artículo Nº: 09 45 815 1560
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han3A RJ45 Cat6A Metal Outlet IP65/67
Artículo Nº: 09 45 815 1560
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie de carcasas/bases | Han® 3 A RJ45 |
Tipo de accesorio | Conexión de hardware, paneles y salidas |
Método de terminación | IDC terminación por desplazamiento del aislante |
---|---|
Blindaje | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° |
Fijación | Montaje en pared |
Contenidos del paquete | Base de metal de 2 puertos con cubiertas de protección |
Conector glándula | |
Tapas ciegas | |
2x clavija para cable RJ45 09 45 545 1562 | |
Etiqueta | |
Instrucciones de montaje |
Anterior
Siguiente