HAR PROFINET TypR AWG22/19 PUR, 100m
Artículo Nº: 09 45 600 1101
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
HAR PROFINET TypR AWG22/19 PUR, 100m
Artículo Nº: 09 45 600 1101
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Sistema de cableado |
---|---|
Elemento | Cables a granel |
Especificaciones | No ensamblado |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Descripción del cable | Tipo R |
Retardante de llama | |
Resistente al aceite | |
Sin halógenos | |
Impresión en cable | HARTING INDUSTRIAL ETHERNET CABLE PROFINET ROBOTIC CAT 5 22AWG AWM 21329 80°C 600V 094560001010401 "sequential length in meters" x "year/internal order number" HARTING-LOGO" |
Longitud de cable | 100 m |
---|---|
Número de núcleos | 4 |
Estructura de núcleo | 4x AWG 22/19 |
Anterior
Siguiente