HAR SERCOS III Typ C 4xAWG22/7 trail 20m
Artículo Nº: 09 45 600 0137
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
HAR SERCOS III Typ C 4xAWG22/7 trail 20m
Artículo Nº: 09 45 600 0137
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Sistema de cableado |
---|---|
Elemento | Cables a granel |
Especificaciones | No ensamblado |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Descripción del cable | Retardante de llama |
Sin halógenos | |
Resistente a rayos UV | |
Resistente al aceite | |
Impresión en cable | HARTING SERCOS III CAT5e x 22AWG (SHIELDED) (UL)E333432 CMX 75 °C VERIFIED CAT 5E PATCH CABLE FRNC x 094560001010200 „sequential length in meters“ „internal lot number“ |
Longitud de cable | 20 m |
---|---|
Número de núcleos | 4 |
Estructura de núcleo | 4x AWG 22/7 |
Anterior
Siguiente