HPP V4 EI-PFT metal housing with clip
Artículo Nº: 09 45 595 0031
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
HPP V4 EI-PFT metal housing with clip
Artículo Nº: 09 45 595 0031
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | HARTING PushPull (V4) |
Tipo de carcasa/base | Base pasamuros |
Descripción de carcasa/base | Easy Install |
Con seguros de placa | |
Con junta integrada |
Tipo de bloqueo | PushPull |
---|
Ciclos de conexión | ≥ 750 |
---|---|
Grado de protección según IEC 60529 | IP65 |
Material (carcasa/base) | Cinc fundido a presión |
---|---|
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel |
Especificaciones | IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4) |
---|---|
UL / CSA | |
Tamaño del embalaje | 10 |
---|---|
Peso neto | 22,8 g |
País de origen | Rumanía |
Número europeo de arancel aduanero | 85389099 |
GTIN | 5713140061736 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Anterior
Siguiente