RJI RJ45 jack 1Gbit vert. biCo LED gn/ye
Artículo Nº: 09 45 551 1141
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
RJI RJ45 jack 1Gbit vert. biCo LED gn/ye
Artículo Nº: 09 45 551 1141
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | HARTING RJ Industrial® |
Elemento | Hembra |
Especificaciones | RJ45 |
Con LED bicolor | |
Vertical | |
Con resorte de contacto | |
con transformador integrado |
Método de terminación | Terminación de soldadura por reflujo (THR) |
---|---|
Blindaje | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° |
Número de contactos | 8 |
Contenidos del paquete | Bandeja |
Corriente nominal | 1,5 A |
---|---|
Velocidad de transmisión de datos | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
Resistencia de aislamiento | >1000 MΩ @ 500 V DC |
Resistencia de contacto | ≤ 45 mΩ |
Temperatura de limitación | -40 ... +85 °C |
Ciclos de conexión | ≥ 750 |
Grado de protección según IEC 60529 | IP20 |
Rigidez dieléctrica | ≤ 1,5 kV |
RoHS | conforme |
---|---|
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
UL / CSA | |
---|---|
Certificaciones | DNV GL |
Tamaño del embalaje | 60 |
---|---|
Peso neto | 7,333 g |
País de origen | China |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140061675 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Anterior
Siguiente