USB 2.0 HIFF Bulkhead coupler type A-A
Artículo Nº: 09 45 545 1901
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
USB 2.0 HIFF Bulkhead coupler type A-A
Artículo Nº: 09 45 545 1901
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | HARTING PushPull (V4) |
Identificación | USB |
Elemento | Acoplador |
Especificaciones | USB 2.0 tipo A |
Adaptador para | Versión HIFF |
Blindaje | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° |
---|---|
Número de contactos | 4 |
Temperatura de limitación | -40 ... +70 °C |
---|---|
Ciclos de conexión | ≥ 750 |
RoHS | conforme |
---|---|
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Trióxido de antimonio |
Plomo | |
Níquel | |
Naftalina |
Especificaciones | IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4) |
---|---|
Certificaciones | DNV GL |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 8 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140061439 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Anterior
Siguiente