RJI RJ45 10G Cat.6, 8p jack IDC AWG24-22
Artículo Nº: 09 45 545 1562
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
RJI RJ45 10G Cat.6, 8p jack IDC AWG24-22
Artículo Nº: 09 45 545 1562
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | HARTING RJ Industrial® |
Elemento | Hembra |
Especificaciones | RJ45 |
Versión HIFF |
Método de terminación | Terminación IDC |
---|---|
Blindaje | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° |
Número de contactos | 8 |
Sección de conductor | 0,22 ... 0,32 mm² Sencillo y trenzado |
---|---|
Sección de conductor | AWG 24 ... AWG 22 |
Diámetro exterior de cable | 1,7 mm |
Corriente nominal | 1,76 A |
Voltaje nominal | 50 V AC |
60 V DC | |
Características de transmisión | Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz |
Velocidad de transmisión de datos | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Temperatura de limitación | -40 ... +70 °C |
Ciclos de conexión | ≥ 750 |
Grado de protección según IEC 60529 | IP20 |
Diámetro de cable | 5 ... 9 mm |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Color (inserto) | Blanco |
Amarillo | |
Material (carcasa/base) | Cinc fundido a presión |
Superficie (carcasa/base) | Niquelado |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-2 |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
UL / CSA | |
---|---|
Certificaciones | DNV GL |
PROFINET | Yes |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 19,8 g |
País de origen | Letonia |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140061385 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.205,00 |
Anterior
Siguiente