har-port USB 3.0 A-A PFT black
Artículo Nº: 09 45 452 1904
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
har-port USB 3.0 A-A PFT black
Artículo Nº: 09 45 452 1904
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | har-port |
Elemento | Interfaces de servicio |
Especificaciones | USB 3.0 |
Tipo de conexión | Clavija tipo A - clavija tipo A |
---|---|
Fijación | Atornillable en placas de cubierta |
Temperatura ambiente | -25 ... +70 °C |
---|---|
Ciclos de conexión | ≥ 1.500 |
Grado de protección según IEC 60529 | IP20 |
Material (carcasa/base) | Poliamida (PA) |
---|---|
Color (carcasa/base) | Negro |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Naftalina |
Especificaciones | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Certificaciones | DNV GL |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 0,1 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140060494 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.304,00 |
Anterior
Siguiente