Han-Modular RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC
Artículo Nº: 09 45 400 1560
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han-Modular RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC
Artículo Nº: 09 45 400 1560
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Insertos |
---|---|
Elemento | Conectores de datos |
Especificaciones | Juego de conectores RJ Industrial RJ45 |
Método de terminación | Terminación IDC |
---|---|
Tipo | Macho |
Blindaje | Blindado |
Número de contactos | 8 |
Sección de conductor | AWG 27/7 ... AWG 22/7 Trenzado |
---|---|
AWG 27/1 ... AWG 22/1 Sencillo | |
Diámetro exterior de cable | ≤1,6 mm |
Características de transmisión | Cat. 6 Clase E de hasta 250 MHz |
Velocidad de transmisión de datos | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Temperatura de limitación | -40 ... +70 °C |
Ciclos de conexión | ≥ 500 |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Color (inserto) | RAL 7032 (gris guijarro) |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Trióxido de antimonio |
Plomo | |
Níquel |
Especificaciones | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
IEC 60603-7 | |
EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios | |
Certificaciones | DNV GL |
Tamaño del embalaje | 10 |
---|---|
Peso neto | 41,584 g |
País de origen | Rumanía |
Número europeo de arancel aduanero | 85389099 |
GTIN | 5713140060012 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Anterior
Siguiente