HPP V4 RJ45 coupler Cat.6A
Artículo Nº: 09 45 345 1560
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | HARTING PushPull (V4) |
Identificación | RJ45 |
Elemento | Acoplador |
Blindaje | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° |
---|---|
Número de contactos | 8 |
Tipo de bloqueo | PushPull |
Características de transmisión | Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz |
---|---|
Velocidad de transmisión de datos | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Temperatura de limitación | -40 ... +70 °C |
Ciclos de conexión | ≥ 750 |
Grado de protección según IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Material (carcasa/base) | Termoplástico |
---|---|
Color (carcasa/base) | Negro |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Trióxido de antimonio |
Plomo | |
Níquel |
Especificaciones | IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4) |
---|---|
EN 45545-2 | |
Certificaciones | DNV GL |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 35 g |
País de origen | Rumanía |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140059979 |
ETIM | EC001264 |
eCl@ss | 27.440.190,00 |
Anterior
Siguiente