ix Industrial 10A-12 jack AV (T&R400)

Artículo Nº: 09 45 283 2560


Nuevo
NuevoConector de placa de circuitos impresos

ix Industrial 10A-12 jack AV (T&R400)

Artículo Nº: 09 45 283 2560

para ver precios y disponibilidad.

Resumen de características

Conector de placa de circuitos impresos En ángulo Terminación soldable Corriente nominal: ‌1.5 A Contactos: 8 + 2x GND Aleación de cobre Au ≥ 0.2 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de acoplamiento, Au ≥ 0.03 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de terminación Codificación: Tipo A Polímero de cristal líquido (LCP) Gris

Detalles del producto


Categoría Conectores
Serie HARTING ix Industrial®
Identificación Data
Elemento Conector de placa de circuitos impresos
Especificaciones En ángulo
Método de terminación Terminación soldable
Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
Número de contactos 8
contactos adicionales + 2x GND
Codificación Tipo A
Contenidos del paquete En una bobina
Corriente nominal ‌ 1,5 A
‌ 3 A
Corriente nominal 3 A cuando se utiliza con 4 contactos (1,2,6,7)
Voltaje nominal ‌ 50 V AC
‌ 60 V DC
Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
Velocidad de transmisión de datos ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Resistencia de aislamiento >500 MΩ
Resistencia de contacto ≤ 30 mΩ
Resistencia de blindaje ≤ 100 mΩ
Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
Temperatura de almacenamiento -30 ... +60 °C
Humedad relativa 95 % Sin condensación (operación)
95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
Fuerza de inserción ≤ 25 N
Fuerza de extracción ≤ 25 N
Ciclos de conexión ≥ 5.000
Grado de protección según IEC 60529 IP20
Voltaje de prueba U<sub>DC</sub> 0,5 kV (contacto-contacto)
2,25 kV (blindaje de contacto)
Fuerza de retención ≥80 N Bloqueo
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL) R0 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
Color (inserto) Gris
Material (blindaje) Acero inoxidable
Sn ≥ 1 µm sobre Ni ≥ 0.2 µm Lado de acoplamiento (blindaje)
Material (contactos) Aleación de cobre
Superficie (contactos) Au ≥ 0.2 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de acoplamiento
Au ≥ 0.03 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de terminación
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
RoHS conforme
Estado ELV conforme
China RoHS e
Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
Sustancias REACH SVHC No incluido
Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones IEC 61076-3-124
EN 45545-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET Yes
Tamaño del embalaje 400
Peso neto 3,088 g
País de origen Japón
Número europeo de arancel aduanero 85366990
GTIN 5713140483484
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
Anterior
Siguiente