ix Industrial 10A-1 jack V (T&R450)

Artículo Nº: 09 45 281 2562


Conector de placa de circuitos impresos

ix Industrial 10A-1 jack V (T&R450)

Artículo Nº: 09 45 281 2562

para ver precios y disponibilidad.

0
0

Resumen de características

Conector de placa de circuitos impresos Vertical Terminación soldable Corriente nominal: ‌1.5 A Contactos: 8 + 2x GND Aleación de cobre Au ≥ 0.2 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de acoplamiento, Au ≥ 0.03 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de terminación Codificación: Tipo A Poliamida (PA) Gris

Detalles del producto


Categoría Conectores
Serie HARTING ix Industrial®
Identificación Data
Elemento Conector de placa de circuitos impresos
Especificaciones Vertical
Método de terminación Terminación soldable
Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
Número de contactos 8
contactos adicionales + 2x GND
Codificación Tipo A
Contenidos del paquete En una bobina
Corriente nominal ‌ 1,5 A
Corriente nominal 3 A cuando se utiliza con 4 contactos (1,2,6,7)
Voltaje nominal ‌ 50 V AC
‌ 60 V DC
Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
Velocidad de transmisión de datos ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Resistencia de aislamiento >500 MΩ
Resistencia de contacto ≤ 30 mΩ
Resistencia de blindaje ≤ 100 mΩ
Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
Temperatura de almacenamiento -30 ... +60 °C
Humedad relativa 95 % Sin condensación (operación)
95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
Fuerza de inserción ≤ 25 N
Fuerza de extracción ≤ 25 N
Ciclos de conexión ≥ 5.000
Grado de protección según IEC 60529 IP20
Voltaje de prueba U<sub>r.m.s.</sub> 0.5 kV
Material (inserto) Poliamida (PA)
Color (inserto) Gris
Material (blindaje) Acero inoxidable
Sn ≥ 1 µm sobre Ni ≥ 0.2 µm Lado de acoplamiento (blindaje)
Material (contactos) Aleación de cobre
Superficie (contactos) Au ≥ 0.2 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de acoplamiento
Au ≥ 0.03 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de terminación
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
RoHS conforme
Estado ELV conforme
China RoHS e
Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones IEC 61076-3-124
EN 45545-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET Yes
Tamaño del embalaje 450
Peso neto 1 g
País de origen China
Número europeo de arancel aduanero 85366990
GTIN 5713140223110
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
Anterior
Siguiente