HPP V4 RJ45 10G plug Cat6 8p, metal

Artículo Nº: 09 45 195 1560


Conectores

HPP V4 RJ45 10G plug Cat6 8p, metal

Artículo Nº: 09 45 195 1560

para ver precios y disponibilidad.

Resumen de características

Conectores Juegos de conectores Terminación IDC Contactos: 8 PushPull Material: Cinc fundido a presión Grado de protección: IP65

Detalles del producto


Categoría Conectores
Serie HARTING PushPull (V4)
Identificación RJ45
Elemento Juegos de conectores
Método de terminación Terminación IDC
Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
Número de contactos 8
Tipo de bloqueo PushPull
Contenidos del paquete con base con conector RJ45, blindaje y conector glándula
Sección de conductor 0,1 ... 0,32 mm² Trenzado
0,22 ... 0,32 mm² Sencillo
Sección de conductor AWG 27/7 ... AWG 22/7 Trenzado
AWG 27/1 ... AWG 22/1 Sencillo
Características de transmisión Cat. 6 Clase EA de hasta 500 MHz
Velocidad de transmisión de datos ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
Ciclos de conexión ≥ 750
Grado de protección según IEC 60529 IP65
Diámetro de cable 4,9 ... 8,6 mm
Material (carcasa/base) Cinc fundido a presión
Color (carcasa/base) Plata
RoHS conforme
Estado ELV conforme
China RoHS e
Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Plomo
Número ECHA SCIP 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
Sustancias de la Proposición California 65
Sustancias de la Proposición California 65 Trióxido de antimonio
Níquel
Especificaciones IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Certificaciones DNV GL
Tamaño del embalaje 1
Peso neto 91 g
País de origen Rumanía
Número europeo de arancel aduanero 85366990
GTIN 5713140059504
ETIM EC002636
eCl@ss 27.440.114,00
Anterior
Siguiente