RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p, IP20
Artículo Nº: 09 45 151 1520
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p, IP20
Artículo Nº: 09 45 151 1520
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | HARTING RJ Industrial® |
Elemento | Conector de cable |
Especificaciones | Recto |
Método de terminación | Terminación de perforación |
---|---|
Blindaje | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° |
Número de contactos | 8 |
Contenidos del paquete | carcasa con blindaje |
Conector glándula | |
Instrucciones de montaje |
Sección de conductor | 0,08 ... 0,22 mm² Trenzado |
---|---|
Sección de conductor | AWG 28/7 ... AWG 24/7 Trenzado |
Diámetro exterior de cable | ≤1,05 mm |
Características de transmisión | Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz |
Velocidad de transmisión de datos | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Temperatura de limitación | -40 ... +70 °C |
Humedad relativa | 95 % Sin condensación (operación) |
Ciclos de conexión | ≥ 750 |
Grado de protección según IEC 60529 | IP20 |
Diámetro de cable | 4,5 ... 9 mm |
Material (carcasa/base) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Color (carcasa/base) | Negro |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Número ECHA SCIP | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel | |
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos con niveles de peligro | R26 |
Especificaciones | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Certificaciones | DNV GL |
Tamaño del embalaje | 10 |
---|---|
Peso neto | 20 g |
País de origen | Rumanía |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140059412 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Anterior
Siguiente