RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC
Artículo Nº: 09 45 151 1100
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC
Artículo Nº: 09 45 151 1100
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | HARTING RJ Industrial® |
Elemento | Conector de cable |
Especificaciones | Recto |
Método de terminación | Terminación IDC |
---|---|
Blindaje | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° |
Número de contactos | 4 |
Contenidos del paquete | carcasa con blindaje |
Elemento de unión | |
Conector glándula | |
Instrucciones de montaje |
Sección de conductor | 0,22 ... 0,32 mm² Trenzado |
---|---|
0,26 ... 0,32 mm² Sencillo | |
Sección de conductor | AWG 24 ... AWG 22 Trenzado |
AWG 23 ... AWG 22 Sencillo | |
Diámetro exterior de cable | ≤1,6 mm |
Características de transmisión | Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz |
Velocidad de transmisión de datos | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Temperatura de limitación | -40 ... +70 °C |
Humedad relativa | 95 % Sin condensación (operación) |
Ciclos de conexión | ≥ 750 |
Grado de protección según IEC 60529 | IP20 |
Diámetro de cable | 4,5 ... 9 mm |
Resistencia a las vibraciones | 10-500 Hz, 10 g, 0,3 mm, 2h/eje |
7,9 m/s² según IEC 61373 Categoría 1 Clase B |
Material (carcasa/base) | Poliamida (PA) |
---|---|
Color (carcasa/base) | Negro |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Níquel |
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos con niveles de peligro | R26 |
Especificaciones | IEC 60603-7 Cara de acoplamiento |
---|---|
ISO/IEC 11801 | |
EN 50173-1 | |
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
Certificaciones | DNV GL |
PROFINET | Yes |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 20 g |
País de origen | Rumanía |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140059320 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Anterior
Siguiente