Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p met

Artículo Nº: 09 45 115 1520


Conectores

Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p met

Artículo Nº: 09 45 115 1520

para ver precios y disponibilidad.

Resumen de características

Conectores Conector de cable RJ45 Terminación de perforación Contactos: 8 Carcasa Recto Tamaño: 3 A Material: Cinc fundido a presión Grado de protección: IP65, IP67

Detalles del producto


Categoría Conectores
Serie RJ45
Elemento Conector de cable
Especificaciones RJ45
Tipo de carcasa/base Carcasa
Descripción de carcasa/base Recto
Método de terminación Terminación de perforación
Tamaño 3 A
Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
Número de contactos 8
Contenidos del paquete Inserto de conector
carcasas/bases
Conector glándula
Instrucciones de montaje
Sección de conductor 0,08 ... 0,22 mm² Trenzado
Sección de conductor AWG 28 ... AWG 24 Trenzado
Diámetro exterior de cable ‌1 mm
Características de transmisión Cat. 6 Clase E de hasta 250 MHz
Velocidad de transmisión de datos ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
Grado de protección según IEC 60529 IP65
IP67
Diámetro de cable 5 ... 9 mm
Material (carcasa/base) Cinc fundido a presión
Color (carcasa/base) Gris
RoHS conforme con exención
Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV conforme con exención
China RoHS 50
Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sustancias REACH SVHC 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Plomo
Sustancias de la Proposición California 65
Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
Níquel
Naftalina
Tamaño del embalaje 1
Peso neto 100 g
País de origen Rumanía
Número europeo de arancel aduanero 85366990
GTIN 5713140058811
ETIM EC002636
eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
Anterior
Siguiente