Han3M RJ45 Cat5 plug 4p IDC, angled
Artículo Nº: 09 45 115 1106
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han3M RJ45 Cat5 plug 4p IDC, angled
Artículo Nº: 09 45 115 1106
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | RJ45 |
Elemento | Conector de cable |
Especificaciones | RJ45 |
Tipo de carcasa/base | Carcasa |
Descripción de carcasa/base | En ángulo |
Método de terminación | Terminación IDC |
---|---|
Tamaño | 3 A |
Blindaje | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° |
Número de contactos | 4 |
Contenidos del paquete | Inserto de conector |
carcasas/bases | |
Conector glándula | |
Instrucciones de montaje |
Sección de conductor | 0,22 ... 0,32 mm² Trenzado |
---|---|
0,26 ... 0,32 mm² Sencillo | |
Sección de conductor | AWG 24 ... AWG 22 Trenzado |
AWG 23 ... AWG 22 Sencillo | |
Diámetro exterior de cable | 1,6 mm |
Características de transmisión | Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz |
Velocidad de transmisión de datos | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Temperatura de limitación | -40 ... +70 °C |
Grado de protección según IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Diámetro de cable | 5 ... 9 mm |
Material (carcasa/base) | Cinc fundido a presión |
---|---|
Color (carcasa/base) | Negro |
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
Plomo | |
Número ECHA SCIP | be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295 |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel | |
Naftalina | |
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos con niveles de peligro | R26 |
Especificaciones | EN 45545-2 |
---|---|
Certificaciones | DNV GL |
PROFINET | Yes |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 14 g |
País de origen | Rumanía |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140058774 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440113 Rectangular connectors (set) |
Anterior
Siguiente