Han PP Power L metal PFT var coding
Artículo Nº: 09 35 434 0311
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han PP Power L metal PFT var coding
Artículo Nº: 09 35 434 0311
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Identificación | Power L |
Elemento | Juego de pasacables |
Especificaciones | Conforme con AIDA |
Con codificación variable | |
Características | Mecanismo de bloqueo intuitivo |
Montaje en campo sin herramientas |
Método de terminación | Terminación de mordaza de resorte |
---|---|
Blindaje | No blindado |
Número de contactos | 5 |
Tipo de bloqueo | PushPull |
Contenidos del paquete | con base pasamuros e inserto macho |
Sección de conductor | 0.75 ... 2.5 mm² |
---|---|
Sección de conductor | AWG 18 ... AWG 13 |
Corriente nominal | 16 A |
Voltaje nominal | 24 V |
Voltaje de choque nominal | 1,5 kV |
Nivel de contaminación | 3 |
Longitud de pelado | 10 mm Conductores |
44 mm Forro de cable | |
Par de apriete | 3 Nm |
Temperatura de limitación | -40 ... +70 °C |
Ciclos de conexión | ≥ 100 |
Grado de protección según IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Resistencia a las vibraciones | 10-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 ciclos de barrido según IEC 61373 Categoría 1 Clase B |
Resistencia a los golpes | 30 g / 11 ms, 3 impactos / eje y dirección |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Material (contactos) | Aleación de cobre |
Superficie (contactos) | Au sobre Ni Lado de acoplamiento |
Sn sobre Ni Lado de terminación | |
Material (carcasa/base) | Cinc fundido a presión |
Superficie (carcasa/base) | Niquelado |
Material (junta) | NBR |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 |
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Plomo |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel | |
Naftalina |
Especificaciones | IEC/PAS 61076-3-126 |
---|---|
UL / CSA | |
Certificaciones | DNV GL |
PROFINET | Yes |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 55,8 g |
País de origen | Vietnam |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140223905 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Anterior
Siguiente