PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD

Artículo Nº: 09 35 002 2102


Conectores

PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD

Artículo Nº: 09 35 002 2102

para ver precios y disponibilidad.

Resumen de características

Conectores Hembra Terminación de soldadura por ondas Corriente nominal: ‌1.75 A Au sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación

Detalles del producto


Categoría Conectores
Serie Han® PushPull (V14)
Identificación RJ45
Elemento Hembra
Especificaciones Vertical
Con resorte de contacto
Características Mecanismo de bloqueo intuitivo
Método de terminación Terminación de soldadura por ondas
Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
Contenidos del paquete Bandeja
Corriente nominal ‌ 1,75 A
Voltaje nominal 50 V
Características de transmisión Cat. 6 Clase E de hasta 250 MHz
Velocidad de transmisión de datos ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
Ciclos de conexión ≥ 750
Superficie (contactos) Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Sn sobre Ni Lado de terminación
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
RoHS conforme con exención
Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV conforme con exención
China RoHS 50
Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sustancias REACH SVHC Plomo
Número ECHA SCIP be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295
Sustancias de la Proposición California 65
Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
Especificaciones IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)
IEC 60603-7 Cara de acoplamiento
Certificaciones DNV GL
PROFINET Yes
Tamaño del embalaje 300
Peso neto 6,333 g
País de origen Malasia
Número europeo de arancel aduanero 85366990
GTIN 5713140053670
ETIM EC000438
eCl@ss 27.440.205,00
Anterior
Siguiente