PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-ANG-SHLD
Artículo Nº: 09 35 002 2101
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-ANG-SHLD
Artículo Nº: 09 35 002 2101
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Identificación | RJ45 |
Elemento | Hembra |
Especificaciones | En ángulo |
Con resorte de contacto | |
Características | Mecanismo de bloqueo intuitivo |
Método de terminación | Terminación de soldadura por ondas |
---|---|
Blindaje | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° |
Contenidos del paquete | Bandeja |
Corriente nominal | 1,75 A |
---|---|
Voltaje nominal | 50 V |
Características de transmisión | Cat. 6 Clase E de hasta 250 MHz |
Velocidad de transmisión de datos | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
Temperatura de limitación | -40 ... +85 °C |
Ciclos de conexión | ≥ 750 |
Superficie (contactos) | Au sobre Ni Lado de acoplamiento |
---|---|
Sn sobre Ni Lado de terminación | |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Trióxido de antimonio |
Plomo | |
Níquel |
Especificaciones | IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14) |
---|---|
IEC 60603-7 Cara de acoplamiento | |
Certificaciones | DNV GL |
PROFINET | Yes |
Tamaño del embalaje | 360 |
---|---|
Peso neto | 6,5 g |
País de origen | Japón |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140053663 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Anterior
Siguiente