Han 6B Docking Frame IP67 fixed
Artículo Nº: 09 30 006 1710
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 6B Docking Frame IP67 fixed
Artículo Nº: 09 30 006 1710
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Tipo de accesorio | Marco de acoplamiento |
Tamaño | 06 B |
---|---|
Detalles | Rango de enganche del eje X: ± 1 mm |
Rango de enganche del eje Y: ± 1 mm | |
Rango de enganche del eje Z: - 0,5 / +1 mm |
Anterior
Siguiente