Docking Frame for 6 modules, float mount
Artículo Nº: 09 14 024 1701
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Docking Frame for 6 modules, float mount
Artículo Nº: 09 14 024 1701
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo de accesorio | Marco de acoplamiento |
Descripción del accesorio | Montaje flotante |
para 6 módulos | |
A ... F |
Temperatura de limitación | -40 ... +125 °C |
---|---|
Ciclos de conexión | ≥ 500 |
Ciclos de conexión con otros componentes HMC | ≥ 10.000 |
Grado de protección según IEC 60529 | IP20 |
Tolerancia de flote | ± 2 mm |
Rango de enclavamiento | ± 4 mm |
Anterior
Siguiente