Han HV module, 40A 5000V female
Artículo Nº: 09 14 002 3123
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han HV module, 40A 5000V female
Artículo Nº: 09 14 002 3123
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Módulos |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo de módulo | Módulo Han® HV |
Tamaño del módulo | Módulo doble |
Descripción del módulo | para contactos deponchables Han® C |
Método de terminación | Terminación ponchable |
---|---|
Tipo | Hembra |
Número de contactos | 2 |
Detalles | Por favor, pida los contactos ponchables por separado. |
Contenidos del paquete | 1 módulo |
2 mangos de sujeción | |
2 tubos termocontraíbles |
Anterior
Siguiente