Han 1A-5+PE-c-m latch
Artículo Nº: 09 10 005 3001
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 1A-5+PE-c-m latch
Artículo Nº: 09 10 005 3001
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Insertos |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Método de terminación | Terminación ponchable |
---|---|
Tipo | Macho |
Tamaño | 1 A |
Número de contactos | 5 |
Contacto PE | Yes |
Tipo de bloqueo | Retén engatillable |
Detalles | Por favor, pida los contactos ponchables por separado. |
Pida por separado el sello de cable sencillo o las carcasas/bases para una protección IP65. | |
Detalles | Una configuración Han® 1A que solamente está formada por insertos (con o sin protección contra tirones, 09 10 000 5300) es un conector no encapsulado de acuerdo con IEC 61984. En este caso, los métodos de instalación del usuario deben proporcionar protección contra descarga eléctrica. |
Los insertos no deben enchufarse ni desenchufarse bajo carga eléctrica. | |
Los insertos de contacto no deben alimentarse en estado no conectado. |
Anterior
Siguiente