Han 1A-2+PE-s-m latch
Artículo Nº: 09 10 002 2601
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 1A-2+PE-s-m latch
Artículo Nº: 09 10 002 2601
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Insertos |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Método de terminación | Terminación de tornillo |
---|---|
Tipo | Macho |
Tamaño | 1 A |
Número de contactos | 2 |
Contacto PE | Yes |
Tipo de bloqueo | Retén engatillable |
Detalles | Pida por separado el sello de cable sencillo o las carcasas/bases para una protección IP65. |
Detalles | Una configuración Han® 1A que solamente está formada por insertos (con o sin protección contra tirones, 09 10 000 5300) es un conector no encapsulado de acuerdo con IEC 61984. En este caso, los métodos de instalación del usuario deben proporcionar protección contra descarga eléctrica. |
Los insertos no deben enchufarse ni desenchufarse bajo carga eléctrica. | |
Los insertos de contacto no deben alimentarse en estado no conectado. | |
Los insertos con tecnología de terminación de tornillo (2+PE y 3+PE) solo se diferencian en el número de contactos. Si se utilizan ambas variantes en una misma aplicación, el usuario debe evitar un acoplamiento incorrecto. Deben respetarse las instrucciones de seguridad según VDE 0100-410, capítulo 414.4.3 y EN 60204-1, capítulo 13.4.5 d). |
Anterior
Siguiente