DIN-Power F048MS-3,0C1-2-clip-NFF
Artículo Nº: 09 06 348 6901 222
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
DIN-Power F048MS-3,0C1-2-clip-NFF
Artículo Nº: 09 06 348 6901 222
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Identificación | Tipo F |
Elemento | Conector macho |
Descripción del contacto | En ángulo |
Método de terminación | Terminación de soldadura por ondas |
---|---|
Tipo de conexión | De placa madre a tarjeta hija |
Tarjeta de alargador | |
De placa de circuitos impresos a cable | |
Número de contactos | 48 |
Configuración de contacto | Filas z, d y b, posiciones 2, 4, ... , 30, 32 |
Codificación | Codificación de Orificio |
Codificación de revestimiento | |
Codificación con pérdida de contactos | |
Codificación D20 | |
Fijación de placas de circuitos impresos | Con brida de fijación |
Con clip de encaje |
Filas de contacto | 3 |
---|---|
Distancia entre contactos (lado de terminación) | 2,54 mm |
5,08 mm | |
Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) | 3,81 mm |
5,08 mm | |
Corriente nominal | 6 A |
Corriente nominal | Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación |
Distancia de separación | ≥ 1,6 mm |
Distancia de deslizamiento | ≥ 3 mm |
Resistencia de aislamiento | >1011 Ω |
Resistencia de contacto | ≤ 15 mΩ |
Temperatura de limitación | -55 ... +125 °C |
Fuerza de inserción | ≤ 75 N |
Fuerza de extracción | ≤ 75 N |
Nivel de desempeño | 2 |
según IEC 60603-2 | |
Ciclos de conexión | ≥ 400 |
Voltaje de prueba U<sub>r.m.s.</sub> | 1,55 kV (contacto-contacto) |
Grupo de aislamiento | II (400 ≤ CTI < 600) |
Grosor de placa de circuitos impresos | 1.6 mm ±0.2 |
Hot plugging | No |
Material (inserto) | Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio |
---|---|
Color (inserto) | RAL 7035 (gris luminoso) |
Material (contactos) | Aleación de cobre |
Superficie (contactos) | Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento |
Sn sobre Ni Lado de terminación | |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel |
Especificaciones | IEC 60603-2 |
---|---|
Clasificación para el sector ferroviario | F1/I2 según NFF 16-101/102 |
Tamaño del embalaje | 20 |
---|---|
Peso neto | 26,98 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140014169 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Anterior
Siguiente