DIN-Power MH24+7FTC1-1
Artículo Nº: 09 06 231 2881
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
DIN-Power MH24+7FTC1-1
Artículo Nº: 09 06 231 2881
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Identificación | Tipo MH 24+7 |
Elemento | Conector hembra |
Método de terminación | Terminación ponchable |
---|---|
Terminación Faston | |
Tipo de conexión | De placa de circuitos impresos a cable |
Número de contactos | 31 |
Numero de contactos de señal | 24 |
Numero de contactos de potencia | 7 |
Configuración de contacto | Fila d, posiciones 22, 26, 30 y fila z, posiciones 20, 24, 28, 32 |
Codificación | Codificación de Orificio |
Codificación de revestimiento | |
Codificación con pérdida de contactos | |
Fijación de placas de circuitos impresos | Con brida de fijación |
Detalles | Por favor, pida los contactos ponchables por separado. |
Anterior
Siguiente