DIN-Signal B064MR-3,0C1-3
Artículo Nº: 09 02 164 7919
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
DIN-Signal B064MR-3,0C1-3
Artículo Nº: 09 02 164 7919
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | DIN 41612 |
Identificación | Tipo B |
Elemento | Conector macho |
Descripción del contacto | En ángulo |
Características | Se permiten desviaciones de color y manchas |
Método de terminación | Terminación de soldadura por reflujo (THR) |
---|---|
Tipo de conexión | De placa madre a tarjeta hija |
Tarjeta de alargador | |
De placa de circuitos impresos a cable | |
Número de contactos | 64 |
Configuración de contacto | Filas a y b, posiciones 1, 2, ... , 31, 32 |
Codificación | Codificación con pérdida de contactos |
Codificación lateral | |
Fijación de placas de circuitos impresos | Con brida de fijación |
Filas de contacto | 2 |
---|---|
Distancia entre contactos (lado de terminación) | 2,54 mm |
Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) | 2,54 mm |
Corriente nominal | 2 A |
Corriente nominal | Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación |
Distancia de separación | ≥ 1,2 mm |
Distancia de deslizamiento | ≥ 1,2 mm |
Resistencia de aislamiento | >1012 Ω |
Resistencia de contacto | ≤ 20 mΩ |
Temperatura de limitación | -55 ... +125 °C (durante la soldadura por reflujo máx. +240 °C durante 15 s) |
Fuerza de inserción | ≤ 60 N |
Fuerza de extracción | ≤ 40 N |
Nivel de desempeño | 3 |
según IEC 60603-2 | |
Ciclos de conexión | ≥ 50 |
Voltaje de prueba U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Grupo de aislamiento | II (400 ≤ CTI < 600) |
Hot plugging | No |
Material (inserto) | Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio |
---|---|
Color (inserto) | Beige |
Material (contactos) | Aleación de cobre |
Superficie (contactos) | Au sobre NiP sobre Ni Lado de acoplamiento |
Sn sobre Ni Lado de terminación | |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel | |
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos con niveles de peligro | R26 |
Especificaciones | IEC 60603-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Clasificación para el sector ferroviario | F4/I3 según NFF 16-101/102 |
Tamaño del embalaje | 20 |
---|---|
Peso neto | 10,21 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140003484 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Anterior
Siguiente